PRESETUPE LAPP
Fabricate din mai multe tipuri de materiale, gama LAPP a presetupelor SKINTOP® ofera multe avantaje fata de presetupele conventionale. Pentru punerea la pamant standard a tresei de impamantare. Disponibile in masuri metrice si PG. Deasemenea sunt disponibile si versiuni cu aprobare ATEX. Cu clasa IP de pana la IP68 & IP69K.

SKINTOP® ST-M / STR-M
➤ Fabricat din materiale cu rezistenta crescuta la uleiuri, cu domeniu de sigilare extins
➤ Utilizate in fabricarea de masini si echipamente ,Fotovoltaic,Tehnologii pentru automatizari,Platforme off-shore, echipamente pentru nave
➤ Cu protectie anti-vibratii, iar datorita clasei IP (IP68 si IP69K) se pot folosi intr-o multitudine de aplicatii industriale in medii umede sau uscate
SKINTOP® CLICK / CLICK-R
➤ Cel mai inovativ sistem de sigilare al cablurilor din piata pentru o asamblare rapida si flexibila
➤ Propietatile presetupelor SKINTOP® sunt dovedite la nivel international
➤ Impingi presetupa in gaura, rotesti piulita spre stanga, capacul spre dreapta si gata. Rezultatul - cablu fixat, centrat, sigilat cu clasa de protectie maxima, totul in cateva secunde
➤ SKINTOP® CLICK-R cu piesa de etansare pentru cabluri cu diametre reduse
SKINTOP® MS-M / MSR-M
➤ Presetupe din alama nichelata, fiabile si cu standarde inalte de calitate
➤ Create pentru folosirea in special in fabricarea de masini si echipamente, masurari si control tehnologic, industria chimica, procese tehnologice si orice alte medii in care stabilitatea mecanica si chimica sunt critice
➤ SKINTOP® MS-M / MSR-M75x1.5, M90x2, M110x2 contin doua inele pentru blocarea mecanica a cablurilor de dimensiuni mari
➤ Acum cu grad de protectie IP69! Provenit pentru a rezista celor mai exigente proceduri de curatare a masinilor industriale cu aparate de curatat cu presiune ridicata si apa calda!
➤ Presetupele MSR ofera sigilare pentru diametre mai mici
SKINTOP® MS-SC-M / MS-SC-M-XL
➤ Potrivit pentru cabluri cu sau fara izolatie intermediara
➤ Contact EMC flexibil cu conductivitate mare pentru conectarea ecranelor de diametre diferite
➤ Cu SKINTOP® MS-SC-M cablul este centrat, atasat si sigilat conform clasei IP68 intr-un singur pas
➤ Pentru cutii/ tablouri cu pereti grosi, recomandam SKINTOP® MS-SC-M-XL cu filet de prindere mai lung și dimensiuni de la M16 la M50
Presetupe SKINTOP® ATEX
➤ Special concepute pentru folosire in echipamente electrice in zone cu risc crescut de explozie, mai ales in industria chimica si petrochimica
➤ Presetupele SKINTOP® ATEX respecta cerintele de protectie impotriva exploziilor Grupa II / Categoria 2G+1D, in conformitate cu EN 60079-0, EN60079-7, EN 61241-1