Remote I/O
Periferice descentralizate pentru flexibilitate maximă

Odată cu creșterea cererii de soluții de automatizare flexibile și scalabile, perifericele descentralizate joacă un rol crucial. Acestea permit utilizarea optimizată a resurselor și oferă companiilor oportunitatea de a-și adapta sistemele mai rapid și mai ușor la cerințele în schimbare. De asemenea, acestea ajută la reducerea complexității sistemelor, crescând în același timp transparența și controlul.
Prin utilizarea modulelor I/O de la distanță, companiile pot obține o eficiență și o adaptabilitate mai mari în procesele lor de producție. I/O (intrare/ieșire) de la distanță se referă la sisteme care permit amplasarea interfețelor de intrare și ieșire ale unui sistem de control în locații la distanță. Aceste sisteme joacă un rol esențial în automatizarea industrială modernă și în controlul proceselor.
De ce devine descentralizarea din ce în ce mai importantă în industrie? Și cum stabilește LAPP noi standarde cu gama sa de produse UNITRONIC® ACCESS?
Jürgen Greger, manager de produs pentru comunicare industrială în LAPP, oferă perspective interesante asupra lumii dispozitivelor I/O de la distanță și explică de ce flexibilitatea și integrarea ușoară sunt cruciale. Aflați mai multe!
Ce este remote I/O?
Sistemele I/O la distanță constau din module care primesc semnale analogice și digitale de la senzori și actuatoare și le transmit către o unitate centrală de control. Dispozitivele I/O la distanță de la LAPP, cum ar fi masterul IO-Link (protocol simplu și multiprotocol), acceptă diverse protocoale Industrial Ethernet în funcție de model, inclusiv PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT, Modbus TCP și CC-Link IE. Tehnologia IO-Link standardizată la nivel global acceptă toate protocoalele standard de comunicație. Unitatea centrală de control procesează datele primite și trimite comenzi de control către modulele la distanță pentru a controla diverse procese.
Remote I/O și piramida automatizării
Sistemele remote I/O systems sunt cruciale pentru automatizarea la nivel de teren. Acestea funcționează descentralizat direct cu senzori și actuatoare, fără a fi nevoie de un tablou de comandă. Cu interfețe precum conexiuni senzor/actuator, conexiuni Ethernet și alimentare în lanț, acestea permit o integrare flexibilă și eficientă în sistemele de automatizare.
LAPP oferă soluții pentru toate nivelurile piramidei automatizării:
- Nivel de câmp: Componente descentralizate pentru flexibilitate maximă.
- Nivel de control: Conexiune perfectă la sistemele de control.
- Nivel de control al procesului: Control centralizat și analiză a datelor.

Soluții remote I/O
LAPP oferă soluții complete de remote I/O, care pot fi integrate perfect în sistemele de automatizare existente. Soluțiile noastre acoperă o gamă largă de aplicații, de la automatizarea fabricilor la automatizarea clădirilor și asigură fiabilitate și eficiență maximă.
| Part number | Articlename | |
|---|---|---|
| UNITRONIC ACCESS PN08IOLA08DIO | ||
| UNITRONIC ACCESS EIP08IOLA08DIO | ||
| UNITRONIC ACCESS EC08IOLA08DIO | ||
| UNITRONIC ACCESS MTCP08IOLA08DIO | ||
| UNITRONIC ACCESS CCL08IOLA08DIO |
EPIC® POWER M12L-M12L
| Part number | Articlename | |
|---|---|---|
| EPIC POWER M12LM4S-M12LF4S-PVC2.5-0.3 | ||
| EPIC POWER M12LM4S-M12LF4S-PVC2.5-1 | ||
| EPIC POWER M12LM4S-M12LF4S-PVC2.5-1.5 | ||
| EPIC POWER M12LM4S-M12LF4S-PVC2.5-2 |
UNITRONIC® SENSOR PVC M12 | M12-M12
Mai multe soluții LAPP
Avantajele remote I/O
Utilizarea sistemelor remote I/O oferă numeroase avantaje:

Aplicații Remote I/O
Sistemele remote I/O sunt esențiale pentru automatizarea modernă și joacă un rol crucial în numeroase industrii. Acestea permit înregistrarea și controlul semnalelor pe distanțe lungi și contribuie la creșterea eficienței, reducerea costurilor și îmbunătățirea siguranței.
Patch cord: Conexiuni pentru sistemele remote I/O
Patch cord-urile sunt esențiale pentru conectarea sistemelor I/O la distanță. Noul portofoliu EPIC® pentru cabluri patch LAPP deschide posibilități de design nevisate. Cablurile premufate adăugate recent cu codare M5 A, 7/8" și M16 extind opțiunile de combinare ale portofoliului existent M8 și M12.
Pentru fiecare combinație standard de cabluri, există opțiunea de a le proiecta cu materiale de înveliș PUR sau PVC. Dincolo de gama standard, se poate crea aproape orice combinație de conectare posibilă din punct de vedere tehnic, cum ar fi un ștecher M8 A cu 4 pini la o priză M12 A cu 3 pini.
Prin furnizarea tuturor codărilor comune pentru cablurile premufate, toate opțiunile de conectare pot fi acum acoperite pentru a echipa complet dispozitivele I/O la distanță (de exemplu, codare L, codare A + cabluri de patch).