Mediu înconjurător
În LAPP, ne concentrăm pe un management sustenabil, prietenos cu mediul, precum și pe utilizarea responsabilă a resurselor naturale. Pentru a reduce propriile emisii de CO₂, acordăm o importanță deosebită exploatării eficiente din punct de vedere al resurselor a clădirilor și unităților noastre. Inima LAPP bate în producție, dezvoltare și administrație. Lucrăm în mod continuu la planificarea, construirea și operarea sustenabilă a clădirilor. Acest demers include și identificarea principalelor surse de consum energetic, urmată de optimizarea acestuia.
Începând cu anul 2019, LAPP utilizează în Germania energie electrică 100% verde, completată de propriile sisteme fotovoltaice și geotermale. În numeroase locații internaționale LAPP, energia electrică este generată, de asemenea, din surse regenerabile, prin intermediul sistemelor fotovoltaice proprii. Aproape toate unitățile de producție LAPP și o mare parte din companiile sale de distribuție sunt certificate ISO 14001. Douăzeci dintre companiile noastre din regiunea EMEA colaborează îndeaproape în domeniul managementului energetic, în cadrul unei certificări matrice ISO 50001. Managementul calității, aplicat consecvent conform ISO 9001, asigură standardele ridicate de calitate LAPP, cu accent pe produse caracterizate prin fiabilitate și robustețe ridicate.
Obiectivul nostru de mediu este reducerea emisiilor de CO₂ (Scope 1 & 2, an de referință: 2022) la nivelul companiei cu 50% până în anul 2027.
Pe măsură ce avansăm către un viitor prietenos cu clima, ne concentrăm totodată și asupra lanțului nostru valoric. În spiritul economiei circulare, LAPP colaborează cu parteneri pentru a dezvolta în continuare produse și procese, cu scopul de a evita generarea de deșeuri și de a reutiliza resursele.
Rute de transport mai scurte, procese de livrare eficiente
Centrele noastre logistice globale coordonează continuu producția și distribuția produselor, stabilind în care unități de producție din lume sunt fabricate și în care centre logistice sunt depozitate, în funcție de adecvarea acestora pentru portofoliul nostru global sau local, ținând cont de specificul regional.
Acest lucru asigură distanțe de transport mai scurte și procese de expediere eficiente, datorită unor soluții logistice digitale avansate.
În plus, căutăm în mod constant modalități de optimizare a ambalajelor, esențiale pentru protecția și transportul sigur al produselor, precum și pentru reducerea consumului de materiale, de exemplu prin utilizarea unui procent ridicat de materiale reciclate.
Prin inițiative interne, LAPP a reușit să reducă utilizarea ambalajelor din plastic și să crească proporția de materii prime reciclate.
Reducerea ambalajelor, diminuarea deșeurilor periculoase
Printre altele, grosimea foliei de plastic utilizate de LAPP pentru ambalarea produselor sale de tip cablu a fost redusă de la 80 la 70 µm.
Datorită etichetelor linerless, care nu necesită un suport cu strat de silicon, se poate evita generarea de deșeuri periculoase. În plus, LAPP oferă un serviciu de colectare pentru returnarea tamburilor reutilizabili din lemn masiv. Tamburii din lemn masiv care nu mai pot fi reutilizați sunt reciclați și reprocesați utilizând o presă specială pentru lemn. Prin acest ciclu de reciclare, LAPP reduce de patru ori cantitatea de deșeuri din lemn.
Pe lângă aceste proiecte individuale promițătoare, ne-am stabilit obiectivul de a dezvolta o strategie holistică pentru economia circulară.