ETHERLINE® ACCESS

Switch-uri pentru comunicatii industriale

Lapp isi extinde portofoliul pentru comunicatii industriale odata cu lansarea switch-urilor , numite ETHERLINE® ACCESS. Acum va putem oferi solutii complete in acest domeniu. Pe langa cablurile de date, conectorii si accesoriile, switch-urile sunt indispensabile pentru a garanta securitatea si continuitatea transmiterii informatiilor in retelele industriale. Desigur, la fel ca si in cazul celorlalte produse Lapp, noile produse ETHERLINE® ACCESS au calitatea cu care v-am obisnuit, la care adaugam disponibilitatea si serviciile premium.  

Propietatile si beneficiile produsului:

  • Sistem de alimentare redundant
  • Carcasa metalica robusta pentru instalare pe sistem tip sina Omega standardizata
  • Clasa de protectie: IP 30
  • Nu necesita mentenanta si nu are ventilator

ETHERLINE® ACCESS M05T/M08T

Datorita sistemului redundant tip inel, comutatoarele asigura continuitatea retelei.

Beneficii si proprietati:

  • Configurare usoara
  • Timp de reconfigurare: < 20 ms
  • Port RJ45: 10/100 BaseT(X)
  • Packet Buffer Size: 1 Mbit
  • Protocoale suportate: Telnet, EtherNet/IP, Modbus/TCP, IPv6, etc.
  • Gama de temperaturi: 0 °C to 60 °C
  • Power Input: 24 VDC, sursa de alimentare redundanta este posibila
  • Priza IEC 60068-2-27, comportament la cădere conform cu IEC 60068-2-32, Vibratii IEC 60068-2-6
ETHERLINE® ACCESS
Table ETHERLINE® ACCESS M05T/M08T

ETHERLINE® ACCESS Downloadcenter:

  • Fisa tehnica
  • Ghid de instalare
  • Software
  • Manual

ETHERLINE® ACCESS U05T/U08T

Beneficii si proprietati:

• Protecţie la depăşirea traficului de date ( broadcast storm protection )
• Port RJ45: 10/100 BaseT(X)
• Mărimea bufferului: 512 kbit
• Gama de temperaturi: -10 °C to 60 °C
• Power Input: 12/24/48 V DC, 10 to 30 V AC, sursa de alimentare redundanta este posibila
• Priza IEC 60068-2-27, comportament la cădere conform cu IEC 60068-2-32, Vibratii IEC 60068-2-6

ETHERLINE® ACCESS U05T/U08T
Table ETHERLINE® ACCESS U05T/U08T

ETHERLINE® ACCESS Downloadcenter:

  • Fisa tehnica
  • Ghid de instalare