Industria Caramizii
Caramida, precum toate materialele ceramice, este realizata dintr-un amestec de argila, nisip si apa.
Unul din procesele de fabricatie a caramizii : argila si nisipul, in cantitati bine stabilite prin reteta de fabricatie, sunt amestecate si maruntite la granulatia optima. Amestecului obtinut i se adauga apa, se preseaza si taie la dimensiunile dorite. Urmatorul pas este procesul de uscare care se realizeaza la o temperatura de pana la 80°C, dupa care urmeaza coacerea in cuptor tip tunel la temperaturi de peste 900°C. Urmeaza racirea (in doua etape – fortata si lenta) iar la final ambalarea si depozitarea.
Agresiunile care pot aparea asupra cablurilor electrice si a accesoriilor acestora (tuburi de protectie, presetupe, conectori industriali, sisteme de etichetare) sunt :
1. Agresiuni de natura termica in zona de uscare si in zona cuptoarelor.
2. Agresiuni de natura mecanica in zona gospodariilor de materii prime si cea de expeditie a produsului finit.
3. Zgomot electromagnetic.
4. Miscarile repetitive apar in cazul utilajelor de ridicat (poduri rulante) utilizate pentru transportul si manipularea materiilor prime sau a produselor finite, utilaje pentru ambalarea produselor finite.