Beneficiile dumneavoastră cu ÖLFLEX® CONNECT
Expertiza Lapp în proiectarea şi realizarea de ansambluri de cabluri şi gamele extinse de produse ne permite să vă oferim o gamă foarte largă de servicii.
- Fără cheltuieli de capital
Evitaţi să vă realizaţi propriile linii de producţie şi să achiziţionaţi echipamentele şi sculele de ultimă generaţie. - Fără cheltuieli operaţionale
Beneficiaţi de un singur furnizor, Lapp, de la care puteţi să achiziţionaţi toate componentele,necesare conectării. - Stocuri reduse
Nu trebuie să aveţi grijă de stocurile de conectori, cabluri, tuburi de protecţie sau furtunuri. Nu aveţi pierderi datorate tăierilor acestora sau grija predării resturilor. - Cantităţi la cerere
Cu Lapp sunteţi capabili să răspundeţi rapid la orice solicitare. Lucrând cu Lapp puteţi dezvolta producţia de la prototip la producţie de serie : un furnizor pentru un reper sau pentru o serie mare. - Expertiza tehnică
Folosiţi expertiza Lapp obţinută în decenii. Siguranţa şi fiabilitatea dată de produse din branduri fără compromisuri.