Soluții LAPP pentru bandă largă și 5G
Creșterea masivă a traficului de date necesită o capacitate mare pentru rețea. Ea trebuie pregătită să funcționeze pe frecvențe mari și fără interferențe, mai ales dacă vorbim despre comunicații industriale. În acest caz, tehnologia 5G are o potențial foarte mare în automatizarea liniilor de producție (comunicarea M2M).
Tehnologia 5G folosește două spectre principale de frecvență definite în lucrările tehnice FR1 și FR2.
În această gamă de frecvențe, cablurile de date din cupru sunt total inoperabile deoarece pierderile de semnal sunt extrem de mari. Doar cablurile de fibră optică ar putea face față unei asemenea tehnologii.
Cu ajutorul cablurilor de fibră optică LAPP, pot fi transmise, rapid și fiabil, cantități mari de date, fără interferențe.
Extinderea de bandă largă este încă la început, în Europa, și aduce cu sine diverse provocări. Așa cum v-am obișnuit, LAPP reprezintă inovație ! Împreună vom aborda aceste provocări și vom dezvolta soluții individuale speciale pentru nevoile proiectelor dumneavoastră.
Iată care sunt avantajele soluțiilor LAPP de fibră optică :
Specialiștii LAPP vă stau la dispoziție cu soluții pentru o comunicare 5G pregătită pentru orice situație.
A-D(ZN)2Y Fibre to the Home (FttH) Micro Cable
Cabluri de fibră optică cu dimensiuni reduse pentru pozare în tuburi, prin suflare cu aer.
Listă de produse:
Denumire | Forță de tracțiune N | Diametru exterior (mm) |
---|---|---|
A-D(ZN)2Y 2 E9 / 125 | 80-100 | 2,6 |
A-D(ZN)2Y 4 E9 / 125 | 80-100 | 2,6 |
A-D(ZN)2Y 6 E9 / 125 | 80-100 | 2,6 |
A-D(ZN)2Y 12 E9 / 125 | 80-100 | 2,6 |
A-D(ZN)2Y 24 E9 / 125 | 80-100 | 3,0 |
A-D(ZN)2Y 12 E9 / 125 | 100-300 | 3,9 |
A-D(ZN)2Y 24 E9 / 125 | 100-300 | 4,0 |
Alte modele și dimensiuni sunt disponibile la cerere. Este posibilă imprimarea personalizată.
A-DQ(ZN)2Y Mini Cable
Cablu de fibră optică Mini pentru pozare in tuburi, prin suflare cu aer.
Lista de produse:
Denumire | Forță de tracțiune N | Diametru exterior (mm) |
---|---|---|
A-DQ(ZN)2Y 1x12 E9 / 125 | 1000-2000 | 5-6 |
A-DQ(ZN)2Y 2x12 E9 / 125 | 1000-2000 | 5-6 |
A-DQ(ZN)2Y 4x12 E9 / 125 | 1000-2000 | 5-6 |
A-DQ(ZN)2Y 6x12 E9 / 125 | 1000-2000 | 5-6 |
A-DQ(ZN)2Y 8x12 E9 / 125 | 1500-3000 | 6-7 |
A-DQ(ZN)2Y 12x12 E9 / 125 | 1500-3000 | 7-9 |
A-DQ(ZN)2Y 16x12 E9 / 125 | 1500-3000 | 8-10 |
A-DQ(ZN)2Y 24x12 E9 / 125 | 1500-3000 | 9-11 |
Alte modele și dimensiuni sunt disponibile la cerere. Este posibilă imprimarea personalizată.
A-DQ(ZN)B2Y Cablu de exterior
Cablu de exterior cu tub central liber și element de susținere nemetalică, protecție împotriva rozătoarelor, dielectric, rezistent la UV, protecție la apă longitudinală și transversală. Potrivit pentru montaj îngropat
Lista de produse:
Denumire | Forță de tracțiune N | Diametru exterior (mm) |
---|---|---|
A-DQ(ZN)B2Y 1x12 E9 / 125 | 3000-6700 | 8-10 |
A-DQ(ZN)B2Y 2x12 E9 / 125 | 3000-6700 | 8-10 |
A-DQ(ZN)B2Y 4x12 E9 / 125 | 3000-6700 | 8-10 |
A-DQ(ZN)B2Y 6x12 E9 / 125 | 3000-6700 | 9-11 |
A-DQ(ZN)B2Y 8x12 E9 / 125 | 3000-6700 | 10-12 |
A-DQ(ZN)B2Y 12x12 E9 / 125 | 3000-6700 | 13-15 |
A-DQ(ZN)B2Y 16x12 E9 / 125 | 3000-6700 | 14-16 |
A-DQ(ZN)B2Y 24x12 E9 / 125 | 3000-6700 | 17-20 |
Alte modele și dimensiuni sunt disponibile la cerere. Este posibilă imprimarea personalizată.