ÖLFLEX® CHAIN – Gama de bază ..808/809

Bază – Clasic – Extinsă

Vă prezentăm o ofertă clar structurată de cabluri destinate aplicaţiilor de tip lanţ port-cablu în maşini unelte şi manipulatoare.

Lapp iși rotunjește portofoliul de cabluri de alimentare și control (ÖLFLEX®) pentru sisteme lanş port- cablu cu gama denumită    ”Gama de bază”.  Acesta gama de bază cu cele patru produse noi - ÖLFLEX® CHAIN 808P/CP/809/CY – se alatură gamei Clasic.

Seriile 808/809 sunt pentru aplicații unde cablurile sunt supuse la eforturi  ușoare sau medii. Tabelul anexat cu caracteristici tehnice și design arată diferențele față de seriile CLASIC, ... 810/815.

Produsele din ”Gama de bază” îndeplinesc  cerințele tipice, de exemplu:


• 808 –Izolație exterioară din poliuretan  pentru a fi utilizate atunci când sunt expuse la uleiuri, lubrifianți, etc

• 809 – cu certificare UL pentru piața din America de Nord

• CP/CY- cu ecran din tresă de cupru pentru o mai buna protectie EMC

Produsele din gama <Extinsă>  îndeplinesc cerințe specifice suplimentare, cum ar fi:

• 855 – pentru dustanțe lungi de deplasare

• 879 – certificare UL-Listing pentru piața din America de Nord

Cu ”Gama de bază”, Lapp se adresează in special acelor aplicații cu solicitări ușoare sau medii pentru cabluri utilizate in sisteme de lanţ port-cablu. Se recomandă în aplicații cu mișcări lente sau rare, adică un număr redus de cicluri de îndoire.

Cabluri ÖLFLEX® pentru sisteme lanţ port-cablu

Cabluri ÖLFLEX® pentru sisteme lanţ port-cablu


Noua Gamă de bază – caracteristici tehnice:

ÖLFLEX®
Bază
Clasic
..808, ..809..815..810
Cicluri de miscare în sisteme de transport cabluri, Milioane
1 … 22 … 8
Raza minimă de curbură
..X <diametrul exterior al cablului - D>
10 x D7,5 x D
Construcția conductorului conform  
EN60228:2005
Lițe fine din cupru, Clasa 5
Lițe extra fine din cupru, Clasa 6
Cu izolație intermediară in cazul cablurilor ecranate cu tresă de cupru
NuNuDa