Configurator pentru lant portcablu
ÖLFLEX® CONNECT CHAIN
Zeci de ani de cercetare si parteneriate au oferit LAPP expertiza si capabilitatile pentru a identifica ansamblul de cabluri potrivit aplicatiei dvs - de la un lant usor de nailon, la un lant portcablu din otel sau un lant portcablu din materiale combinate.
| BENEFICII | SERVICII |
|---|---|
|
➤ Reducerea timpilor de nefunctionare si esuarea sistemelor cauzate de instalarea necorespunzatore
|
➤ Proiectare personalizata in functie de cerintele aplicatiei dvs
|
SILVYN® CHAIN - O solutie pentru fiecare aplicatie
Lant portcablu din nailon
- Lant portcablu fabricat din nailon (poliamida PA 6) pentru aplicatii autoportante, aplicatii glisante sau cu miscare circulara
- Pentru utilizare in aplicatii standard
- Variante disponibile: complet deschis sau complet inchis
Lant portcablu din otel
- Lant portcablu din otel (otel galvanizat sau otel inoxidabil) pentru aplicatii standard autoportante, aplicatii glisante sau cu miscare circulara
- Ideal pentru medii mai solicitante (de exemplu, temperaturi extrem de scazute sau ridicate, aschii calde, etc)
- Variante disponibile complet deschis sau complet inchis
Lant portcablu confectionat din materiale combinate
- Lant portcablu confectionat din materiale combinate (de exemplu, benzi laterale din nailon cu cadre de aluminiu sau capace de aluminiu, etc.) pentru cerinte unice
- Combinatia de piese din nailon, aluminiu sau otel, capabile sa reziste la un mediu dur si sa creasca durata de viata a lantului, mentinand totodata un cost optim
- Variante disponibile: complet deschis sau complet inchis