Produse & inovații
Produsele și soluțiile noastre nu doar că îndeplinesc cele mai înalte cerințe de calitate. Măsurăm și verificăm impactul asupra mediului al produselor noastre și lucrăm constant pentru a reduce amprenta noastră ecologică. De asemenea, adoptăm o abordare progresivă în utilizarea resurselor regenerabile.
Un produs realizat în mod sustenabil necesită procese și structuri adecvate pe întregul lanț valoric. Ne propunem să utilizăm resursele în mod responsabil, nu doar să le consumăm. În acest sens, dezvoltăm concepte de produs care vizează utilizarea mai eficientă a resurselor naturale, creșterea eficienței materialelor și gestionarea responsabilă a substanțelor chimice și a deșeurilor. Aceste concepte vor fi implementate și integrate pe termen lung în portofoliul nostru inovator.
Ne-am stabilit obiectivul ca toate grupele principale de produse LAPP să dispună de o amprentă de carbon a produsului (Product Carbon Footprint). De asemenea, analizăm posibilitatea achiziționării de cupru cu valori mai reduse ale emisiilor de CO₂.
Un element important pentru reducerea amprentei de carbon este utilizarea materialelor plastice pe bază de resurse biologice. De exemplu, ETHERLINE® FD P Cat.5e pentru Industrial Ethernet este primul cablu Ethernet cu o mantă realizată din material bio-based. Amprenta de carbon a acestei mantale speciale este cu 24% mai mică decât cea a unei mantale convenționale, bazată exclusiv pe materii prime fosile.
Focus pe industrii sustenabile
Ne concentrăm, de asemenea, portofoliul către industrii sustenabile. Energia solară și cea eoliană ne ajută să depășim provocările legate de schimbările climatice. În ultimii ani, LAPP și-a asumat un rol de lider în acest domeniu și oferă soluții inovatoare pentru a sprijini tranziția energetică.
Utilizarea sistemelor fotovoltaice reprezintă de mulți ani un pilon important al energiei regenerabile. Dezvoltăm constant produsele și soluțiile noastre pentru a asigura o durabilitate mai mare, o rezistență sporită și o flexibilitate extremă. Și în domeniul energiei eoliene, piața cu cea mai rapidă creștere în sectorul energiilor regenerabile, LAPP răspunde cerințelor complexe și standardelor specifice, bazându-se pe o experiență vastă în dezvoltare și producție, acumulată de-a lungul deceniilor.
În domeniul electromobilității, LAPP impresionează prin soluții inovatoare, oferind operatorilor de infrastructură, producătorilor de stații de încărcare și producătorilor de vehicule cabluri de încărcare ușor de utilizat, pentru alimentarea de la rețeaua publică, precum și de la prize casnice sau industriale. Ne dorim să facem mobilitatea electrică accesibilă tuturor.
Pe piața în plină expansiune a transportului feroviar, LAPP asigură siguranță și fiabilitate printr-un portofoliu extins de soluții de sistem, special testate și certificate pentru tehnologia feroviară.