Amprenta de carbon a produselor
Calculul emisiilor de gaze cu efect de seră pentru cablurile de conexiune și control
Sustenabilitatea se află în centrul strategiei corporative LAPP. Un element esențial îl reprezintă calculul amprentei de carbon a produsului (Product Carbon Footprint – PCF). Aceasta include toate emisiile de gaze cu efect de seră generate de un produs pe parcursul diferitelor etape ale ciclului său de viață.
Amprenta de carbon a produsului ne permite să identificăm principalele pârghii pentru reducerea emisiilor de CO₂. Pe baza acestor informații, putem implementa măsuri țintite pentru a diminua impactul climatic al produselor noastre.
De aceea, am inițiat analiza amprentei de carbon pentru soluțiile noastre de conectivitate. Metodologia de calcul conform ISO 14067 (Cradle-to-Gate) pentru soluția noastră de cablu ÖLFLEX® a fost verificată independent de DEKRA. De asemenea, am determinat amprenta de carbon a produsului și pentru alte segmente ale portofoliului nostru.
Acest lucru ne permite să comunicăm într-un mod transparent și fundamentat emisiile de gaze cu efect de seră generate în procesul de producție al produselor noastre.
FAQ
De ce calculează LAPP amprenta de carbon a produselor (Product Carbon Footprint - PCF)?
Calcularea amprentei de carbon a produselor (PCF) ajută la cuantificarea emisiilor generate de soluțiile noastre de conectivitate și oferă o imagine clară asupra impactului pe care produsele îl au asupra schimbărilor climatice.
Pe baza acestor informații, pot fi identificate măsuri pentru reducerea amprentei de carbon și oportunități de optimizare a produselor și proceselor.
Analiza amprentei de carbon a produselor contribuie la:
- dezvoltarea de produse cu emisii reduse de CO₂;
- îmbunătățirea proceselor de producție;
- planificarea strategică a activităților companiei;
- pregătirea pentru viitoarele cerințe legislative și standarde din industrie.
În același timp, comunicarea transparentă a amprentei de carbon a produselor crește gradul de transparență și reprezintă o informație relevantă pentru clienții noștri, de exemplu în raportarea emisiilor din Scope 3 și în implementarea strategiilor de decarbonizare.
Amprenta de carbon a unui produs (Product Carbon Footprint - PCF), denumită și amprenta de CO₂, prescurtată frecvent PCF, înregistrează toate gazele cu efect de seră generate de un produs pe parcursul ciclului său de viață, exprimate în unitatea de măsură echivalent CO₂ (CO₂e).
Litera „e” provine de la termenul „echivalent” și include toate celelalte gaze cu efect de seră care contribuie la schimbările climatice, precum metanul (CH₄), oxidul de azot (N₂O) și gazele fluorurate (F-gases). Pe lângă dioxidul de carbon (CO₂), acestea sunt luate în considerare în calculul PCF.
Unitatea de măsură echivalent CO₂ (CO₂e) permite compararea impactului climatic al diferitelor gaze cu efect de seră, deoarece acestea sunt raportate la impactul asupra climei al dioxidului de carbon (CO₂). Masa gazelor cu efect de seră emise sau eliminate este multiplicată cu valoarea Potențialului de Încălzire Globală (Global Warming Potential - GWP 100), stabilită de Grupul Interguvernamental privind Schimbările Climatice (IPCC).
GWP 100 descrie potențialul de încălzire globală pe o perioadă de 100 de ani și permite evaluarea impactului diferitelor gaze asupra climei în comparație cu CO₂. Acest indicator ajută la ilustrarea efectelor schimbărilor climatice pe termen lung și la compararea contribuției fiecărui gaz la încălzirea globală.
Calculul Amprentei de Carbon a Produsului (Product Carbon Footprint - PCF) ajută la cuantificarea emisiilor generate de soluțiile noastre de conectivitate și oferă o înțelegere clară a impactului pe care produsele noastre îl au asupra schimbărilor climatice.
Aceste informații permit identificarea și implementarea unor măsuri eficiente pentru reducerea amprentei de carbon, precum și evidențierea potențialelor oportunități de optimizare.
Analiza amprentei de carbon a produselor poate fi integrată în:
- dezvoltarea de produse cu emisii reduse de CO₂;
- îmbunătățirea proceselor de producție;
- planificarea strategică a companiei;
- pregătirea pentru viitoarele cerințe legislative și standarde ale industriei.
Totodată, comunicarea și publicarea amprentei de carbon a unui produs contribuie la creșterea transparenței și reprezintă o informație relevantă pentru clienții noștri, de exemplu în procesul de raportare a emisiilor din Scope 3 și în elaborarea strategiilor de decarbonizare.
LAPP calculează toate emisiile de gaze cu efect de seră conform principiului „cradle-to-gate” (de la sursă la poarta fabricii). Aceasta înseamnă că este analizat ciclul de viață al produsului aferent fazei de fabricație, începând cu extracția materiilor prime („cradle”), continuând cu producția și livrarea către centrele logistice, inclusiv depozitarea și ambalarea, până în momentul în care produsul părăsește centrul logistic („gate”).
O etapă esențială a procesului este colectarea unui set complet de date care să permită calcularea corectă și relevantă a amprentei de carbon. Pentru fiecare etapă din ciclul de viață al produsului sunt colectate informații privind:
- consumul de energie;
- materialele utilizate;
- transportul;
- ambalarea;
- generarea de deșeuri.
Ori de câte ori este posibil, LAPP utilizează date primare furnizate direct de către furnizori referitoare la emisiile de CO₂. Această abordare asigură un nivel ridicat de calitate și acuratețe a datelor. În situațiile în care aceste informații nu sunt disponibile, LAPP utilizează date secundare provenite din baze de date globale privind emisiile de CO₂, pentru a asigura completitudinea analizei prin intermediul unor informații transparente, verificabile și actualizate.
Pentru calcularea emisiilor de CO₂, cantitatea fiecărui input și output din faza de fabricație este înmulțită cu factorul de emisie corespunzător. Toate emisiile rezultate sunt apoi însumate pentru a determina Amprenta de Carbon a Produsului (Product Carbon Footprint - PCF).
Baza normativă utilizată pentru cuantificarea PCF este standardul internațional ISO 14067, care stabilește principiile, cerințele și orientările pentru calcularea și raportarea amprentei de carbon a produselor.
LAPP a dezvoltat un standard propriu de calcul (Accounting Standard), bazat pe standardul internațional ISO 14067. Acest standard descrie metodologia specifică LAPP pentru calcularea Amprentei de Carbon a Produsului (Product Carbon Footprint - PCF).
Pe lângă stabilirea unei proceduri unitare, standardul definește și reguli comune privind:
- metoda de calcul;
- ipotezele utilizate;
- sursele de date acceptate.
Astfel, se asigură o calculare standardizată și comparabilă a PCF la nivelul întregului portofoliu de produse.
Standardul de calcul aplicat portofoliului ÖLFLEX® a fost testat și verificat în mod independent de către DEKRA. Auditul critic a fost realizat de DEKRA Assurance Services GmbH, în conformitate cu standardul ISO/TS 14071, care stabilește cerințele pentru analiza critică a studiilor de evaluare a ciclului de viață.
La cerere, LAPP poate furniza informații suplimentare referitoare la metodologia de calcul și la procesul de verificare.
Amprenta de carbon a produselor provenite de la diferiți producători nu este, în prezent, direct comparabilă. Chiar și alegerea unei baze de calcul diferite, cum ar fi utilizarea unei alte baze de date privind emisiile de CO₂ pentru valorile implicite, poate conduce la rezultate diferite, chiar dacă a fost utilizat același standard de calcul.
Pentru a aborda această problemă, Uniunea Europeană lucrează la dezvoltarea unor standarde și ghiduri care să asigure o mai bună comparabilitate și un nivel mai ridicat de transparență pentru consumatori și companii.
În cadrul LAPP, toate calculele privind Amprenta de Carbon a Produsului (PCF) sunt efectuate conform unui standard de calcul unitar, bazat pe ISO 14067, astfel încât să fie asigurată comparabilitatea rezultatelor în cadrul portofoliului de produse LAPP.
.