ETHERLINE® ACCESS U
Switch-uri Ethernet industriale negestionate
Switch de rețele industriale pentru soluții Ethernet care au la bază conceptul de Smart Factory.
- Sursă de alimentare redundantă
- Carcasă metalică robustă și montaj pe șină DIN
Beneficii
- Reduceți costurile totale de operare printr-o instalare mai rapidă și prin reducerea timpilor morți
- Soluții flexibile, universal valabile dintr-o singură sursă
Caracteristicile produsului
- Porturi RJ45: 10/100/1000 BaseT(X)
- Dimensiuni Packet Buffer: min. 1Mbit
- Broadcast storm protection
- Sursă de alimentare redundantă: 24 VDC
Norm references / Approvals
- UL 61010
- Șocuri IEC 60068-2-27
- Cădere liberă IEC60068-2-32
- Vibrații IEC 60068-2-6
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000734
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Comutator de rețea
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000734
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Comutator de rețea
Alimentarea
- DC 24 V (18-30 V DC)
Clasa de protecție
- IP 30
Gama de temperatură
- între -10 °C şi +60 °C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.