ETHERLINE® ACCESS U Basic
Comutator Fast Ethernet negestionat pentru aplicații cu costuri reduse, 5 sau 8 porturi Fast Ethernet, montare pe șină de 35 mm, IP 40, silențioase și fără întreținere.
Beneficii
- Basic-Switch oferă funcții esențiale pentru rețelele industriale și este special conceput pentru aplicații Industrial Ethernet cu costuri reduse.
- Disponibil cu 5 sau 8 porturi (10/100Base-T(X)).
- Zgomot redus și fără întreținere datorită funcționării fără ventilator.
- Carcasa robustă asigură o funcționare fiabilă chiar și în medii industriale dificile și reduce timpii morți.
- Montarea directă pe șine top-hat de 35 mm accelerează instalarea și reduce efortul de instalare, deoarece nu sunt necesare accesorii suplimentare.
Domeniul de utilizare
- Pentru utilizare în rețele de tehnologie de automatizare bazate pe Ethernet.
- Pentru utilizare în dulapuri de distribuție în medii dificile (clasa de protecție IP 40).
- Poate fi utilizat în cadrul unui interval mare de temperatură cuprins între -40 °C și +75 °C.
Caracteristicile produsului
- U05T-E-T/U08T-E-T
Interfețe: 5 sau 8 RJ 45 (10 Mbit/s; 100 Mbit/s) - U05GT-E-T/U05GT-E-T
Interfețe: 5 sau 8 RJ 45 (10 Mbit/s; 100 Mbit/s; 1.000 Mbit/s) - Unmanaged Switch
Norm references / Approvals
- Șocuri IEC 60068-2-27
- Cădere liberă IEC60068-2-32
- Vibrații IEC 60068-2-6
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000734
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Comutator de rețea
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000734
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Comutator de rețea
Alimentarea
- DC 24 V (12-52 V DC)
Clasa de protecție
- IP 40
Gama de temperatură
- între -40 °C şi +75 °C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.