ETHERLINE® ACCESS PNF
Switch-uri PROFINET® industriale în formă constructivă compactă
Switch de rețele industriale pentru soluții Ethernet care au la bază conceptul de Smart Factory.
- Design compact
- Compatibil cu rețele PROFINET®
Beneficii
- Design compact cu număr mare de porturi
- Configurare simplă prin interfață web
- Montajul pe șină DIN conduce la economie de spațiu și timp
Domeniul de utilizare
- Utilizare industrială
- Rețele PROFINET®
Caracteristicile produsului
- Switch-uri PROFINET® cu 4, 8 și 16 porturi
- PROFINET® Conformance Class B
- Prioritizarea pachetelor de date PROFINET®
- Detecție a vecinătății LLDP
- Porturi RJ45: 10/100/1000 BaseT(X)
Norm references / Approvals
- UL 61010
Alimentarea
- DC 24 V (18-30 V DC)
Clasa de protecție
- IP20
Gama de temperatură
- între -40 °C şi +75 °C
- PROFINET® este marcă înregistrată a PNO (PROFIBUS user organisation)
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.