ETHERLINE® ACCESS UF
Switch-uri Ethernet industriale negestionate în formă constructivă compactă
Switch de rețele industriale pentru soluții Ethernet care au la bază conceptul de Smart Factory.
Design compact
Beneficii
- Design compact cu număr mare de porturi
- Dispozitiv compatibil PROFINET®
- Montajul pe șină DIN conduce la economie de spațiu și timp
Domeniul de utilizare
- Rețele industriale
Caracteristicile produsului
- Switch-uri cu 5, 8 și 16 porturi
- Porturi RJ45: 10/100 BaseT(X)
Norm references / Approvals
- UL 61010
Alimentarea
- DC 24 V (18-30 V DC)
Clasa de protecție
- IP20
Gama de temperatură
- -25°C la +60°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.