ETHERLINE® ACCESS NF
Router NAT industrial cu funcție firewall
Switch de rețele industriale pentru soluții Ethernet care au la bază conceptul de Smart Factory.
- Design compact
- Soluție personalizată
Beneficii
- Design compact cu număr mare de porturi
- Efort de instalare redus în rețele existente
- Configurare simplă prin interfață web
- Montajul pe șină DIN conduce la economie de spațiu și timp
Domeniul de utilizare
- Rețele industriale
Caracteristicile produsului
- Porturi RJ45: 10/100 BaseT(X)
- NAT (Basic NAT, NAPT) și transmitere prin port
- Funcție firewall integrată
- Segmentarea rețelei - zone IP posibile în mod NAT - începând cu firmware V1.08.400
Norm references / Approvals
- UL 61010
Alimentarea
- DC 24 V (18-30 V DC)
Clasa de protecție
- IP20
Gama de temperatură
- între -40 °C şi +75 °C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.