IO-Link Master
Dispozitive I/O la distanță; master IO-Link; protocol unic; 8 x M12 IO-Link clasa A, 8 x porturi M12 DIO; IP67
Beneficii
- În funcție de produs, acceptă protocoalele Industrial Ethernet PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT, Modbus TCP și CC-Link
- Tehnologia IO-Link permite diagnosticarea extinsă a senzorilor și actuatoarelor prin comunicare bidirecțională, de exemplu, întreținerea de la distanță a dispozitivelor.
- Tehnologia IO-Link standardizată la nivel global acceptă toate protocoalele standard de comunicație
- Punere în funcțiune și înlocuire simplificată a dispozitivelor IO-Link datorită configurației automate și plug-and-play.
- Transmisia digitală a semnalului permite utilizarea unor cabluri standard neecranate.
Domeniul de utilizare
- Pentru transferarea semnalelor de intrare și ieșire, precum și a semnalelor IO-Link, de la senzori și actuatoare la un protocol Industrial Ethernet sau IoT.
- Pentru utilizare descentralizată, în afara dulapului de comandă.
- Pentru utilizarea cu cablurile UNITRONIC® SENSOR M12 și patchcorduri ETHERLINE® M12.
- Carcasa de metal este rezistentă la stropi de sudură.
- Pentru temperaturi de funcționare de la -20 °C la +60 °C.
Material
- Carcasă: zinc turnat sub presiune placat cu nichel, argintiu
Etanșare: FKM
Alimentarea
- 24 V
Clasa de protecție
- IP 67
- IP 69
Gama de temperatură
- -20°C la +60°C
- 381166717: -40°C bis +70°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.