IO-Link Hub
I/O la distanță; hub IO-Link; 16 x canale M12 DIO; IP67
Comunicarea până la ultimul metru. Hubul nostru cu tehnologie IO-Link standardizată la nivel global permite comunicarea bidirecțională până la nivel de câmp. Prin urmare, senzorii și actuatoarele digitale pot fi integrate confortabil în rețeaua IO-Link. Hubul este, de asemenea, rezistent la stropi de sudură și are gradul de protecție IP 67 și IP 69K.
Beneficii
- Tehnologia IO-Link permite diagnosticarea extinsă a senzorilor și actuatoarelor prin comunicare bidirecțională, de exemplu, întreținerea de la distanță a dispozitivelor.
- Punere în funcțiune și înlocuire simplificată a dispozitivelor IO-Link datorită configurației automate și plug-and-play.
- Tehnologia IO-Link standardizată la nivel global acceptă toate protocoalele standard de comunicație
- Alimentarea cu energie se face prin cablul IO-Link Master și nu necesită cablare separată sau sursă de alimentare distinctă reducând costurile.
- Transmisia digitală a semnalului permite utilizarea unor cabluri standard neecranate.
Domeniul de utilizare
- Pentru conectarea senzorilor și actuatoarelor digitale la un IO-Link Master
- Pentru utilizare descentralizată, în afara dulapului de comandă.
- Pentru utilizarea cu cabluri UNITRONIC® SENSOR M12.
- Carcasa de metal este rezistentă la stropi de sudură.
- Pentru temperaturi de funcționare de la -40 °C la +70 °C.
Caracteristicile produsului
- Rată de date 100 Mbit/s
- MTBF 3788424
- Konfiguration: Web-Interface
- Adecvate în mod special pentru medii dure, datorită gradului de protecție IP 67.
- Gradul de protecție IP 69 permite utilizarea aparatelor de curățare de înaltă presiune.
Norm references / Approvals
- UL 61010
Descrierea produsului
- 8 x M 12 (codare A)
- 1 x M 12 (codare A)
Material
- Carcasă: zinc turnat sub presiune placat cu nichel, argintiu
Etanșare: FKM
Alimentarea
- 24 V
Clasa de protecție
- IP 67
- IP 69
Gama de temperatură
- -40 °C bis +70 °C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.