UNITRONIC® ACCESS
Dispozitive I/O la distanță; module digitale; multiprotocol; 16 x canale M12 DIO; IP67
Multiprotocolul reunește într-unul singur mai multe protocoale bazate pe Ethernet industrial și IoT
Beneficii
- Multiprotocolul reunește într-unul singur mai multe protocoale bazate pe Ethernet industrial și IoT Acest lucru reduce numărul de dispozitive diferite și crește flexibilitatea.
- Multiprotocolul permite proiectarea uniformă și standardizată a sistemului și îndeplinește cerințele piețelor internaționale cu un singur dispozitiv.
- Compatibilitatea cu diferite protocoale Industrial Ethernet reduce varietatea de piese din depozit și simplifică mentenanța.
- Transmisia digitală a semnalului permite utilizarea unor cabluri standard neecranate.
Domeniul de utilizare
- Pentru comunicarea între senzori și actuatori descentralizați la nivel de câmp și un PLC la nivel de control.
- Pentru utilizarea cu cablurile UNITRONIC® SENSOR M12 și patchcorduri ETHERLINE® M12.
- Carcasa de metal este rezistentă la stropi de sudură.
- Pentru temperaturi de funcționare de la -40 °C la +70 °C.
Caracteristicile produsului
- MTBF 3788424
- Konfiguration: Web-Interface
- Adecvate în mod special pentru medii dure, datorită gradului de protecție IP 67.
- Gradul de protecție IP 69 permite utilizarea aparatelor de curățare de înaltă presiune.
Norm references / Approvals
- UL 61010
Descrierea produsului
- 8 x M 12 (codare A)
- 10 Mbit/s; 100 Mbit/s: 2 x M 12 (codare D)
- 2 x M 12 (codare L)
Material
- Carcasă: zinc turnat sub presiune placat cu nichel, argintiu
Etanșare: FKM
Alimentarea
- 24 V
Clasa de protecție
- IP 67
- IP 69
Gama de temperatură
- -40°C ÷ +70°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.