SKINTOP® MS-M
SKINTOP® MS-M, presetupă din alamă nichelată pentru diametre de cabluri de maxim 98 mm, în zone în care stabilitatea mecanică și chimică sunt critice
- Disponibile și în varianta fără plumb; articolele fără plumb au la sfârșit, după numărul articolului, LF
- Cu omologare IP69! Securitate funcțională testată chiar și în cazul unui proces de curățare pretențios, efectuat cu utilaje și aparate de curățat cu presiune înaltă și apă caldă!
Beneficii
- Versatilitatea proprietăților recomandă acest produs pentru o gama largă de aplicații.
- Etanșarea maxim posibilă permite gradul de protecție IP 68 (10 bar) și IP 69.
- Blocare optimă datorită lamelelor flexibile.
- Interval de strângere mare, variabil, pentru diferite diametre exterioare ale cablului de până la 98 mm.
- Carcasa inovativă cu lamelă dublă, cu dimensiuni M 75 x 1,5 până la M 110 x 2 simplifică montajul și previne eforturile produse de cablurilor grele.
Domeniul de utilizare
- Pentru etanșarea și blocarea cablului la introducerea într-o carcasă.
- Conectivitate îmbunătățită datorită sloturilor multiple.
- Potrivit pentru utilizare la exterior, cu respectarea intervalului de temperatură.
Norm references / Approvals
- UL File Nr. E79903
Descrierea produsului
- Filet metric conform cu DIN EN 60423
- Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444
Notă
- Numerele articolelor care se termină cu "LF” reprezintă alternative de produse fără plumb cu caracteristici identice. Articolele "fără plumb” bu conțin plumb, care în prezent este încă permis până la patru procente în aliajele de cupru, dar care ar putea fi interzis în viitor, conform Directivei RoHS.
- În cazul denumirilor articolelor cu adăugare "PLUS”, zona de prindere corespunde dimensiunii imediat următoare a filetului. Intervalul de fixare extins permite introducerea cablurilor cu un diametru mai mare, menținând același filet de conectare.
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe
Atenție
- Pentru dimensiunile de instalare și momente de strângere consultați T21
Certificări
- Certificările VDE, UL și DNV sunt valabile până la mărimea M75x1,5
Material
- Corp: alamă nichelată
Insert: poliamidă
Element de etanșare: CR (Cloropren)
Garnitură: NBR (Nitrile Butadiene Rubber)
Clasa de protecție
- IP 68 - 10 bar
IP 69 (M12 - M63)
NEMA Type 1, 4x, 6, 12
Gama de temperatură
- Dinamic: -25 °C până la +100 °C
- Static: între -40 °C şi +100 °C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.