SKINMATIC® RZ
SKINMATIC® RZ, Sculă universală de montare, reglabilă pentru toate dimensiunile de cheie între 14-33 mm, pentru strângere după introducerea cablurilor
Beneficii
- Ajustabil pentru toate dimensiunile de la 14 la 33 mm
- Asamblarea se face după ce cablurile au fost instalate
- Mânere de plastic ergonomice
Domeniul de utilizare
- Pentru poziţionarea rapidă a presetupelor
Caracteristicile produsului
- Fabricat din oţel cromat
- Cu două game de strângere extensibile (poziții de blocare)
- Deschidere mică (14 - 22 mm): M12 la M16, PG7 la PG11, NPT 3/8"
- Deschidere mare:(24 - 33 mm): M20 to M25, PG13.5 to PG21, NPT 1/2" to 3/4"
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Clasă-ID: EC002498
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Accesorii pentru tensiune joasă
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Clasă-ID: EC002498
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Accesorii pentru tensiune joasă
- Nu este subiect al directivei RoHS
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.