SKINTOP® LOCATOR
SKINTOP® LOCATOR permite poziționarea pe dulapurile electrice și trasarea ușoară a găurii aferente presetupelor
SKINTOP® LOCATOR, este un disc magnetic care permite trasarea rapidă și ușoară a poziţiei orificiilor în dulapuri
Instrument nou pentru poziționarea presetupelor metrice
Beneficii
- Amplasare rapidă și ușoară a SKINTOP® LOCATOR direct pe peretele dulapului
- Fără erori în timpul perforării orificiilor
- Pentru montarea ușoară a presetupelor SKINTOP® în dulapuri electrice (independent de grosimea peretelui)
Domeniul de utilizare
- Puteți realiza orificiul pentru presetupă oriunde doriți. Pentru tablotieri mici şi medii şi pentru instalatori electrici.
- Pentru poziţionarea rapidă a presetupelor
- Potrivit pentru presetupe metrice
- Utilizați kitul doar pentru tablouri electrice din tablă de oțel
Descrierea produsului
- Este utilizabil pentru diferite presetupe sau piese de blocare cu filet metric
Notă
- Poate fi achiziţionat doar kitul complet
- Șablon cu o crestătură pentru marcarea dimensiunii
Inclus
- Kit 1: Compus din 5x M12, 5x M16, 5x M20, 5x M25
- Kit 2: Compus din 4x M32, 3x M40, 2x M50, 1x M63
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002132
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Cheie dinamometrică
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Clasă-ID: EC002132
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Cheie dinamometrică
Material
- PETG de calitate ridicată
- Nu este subiect al directivei RoHS
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.