SKINTOP® DV-M
SKINTOP® DV-M, dopuri de obturare a găurilor nefolosite pentru inserturile pentru presetupe metrice, pentru protejare împotriva umezelii
Beneficii
- Previne pătrunderea umidității in carcasă
Domeniul de utilizare
- Aceste etanșări se introduc în inelul de etanșare al presetupei SKINTOP®
- Protejare temporară
- Protejarea punctelor de conectare nefolosite
Notă
- Gradul de protecție IP 68 este asigurat dacă asamblarea este făcută corespunzător și în mod profesional.
- Livrarea se face la unitatea de ambalare, comanda minimă este de o unitate de ambalare
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Dop pentru presetupă
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000032
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Dop pentru presetupă
Culoare
- Negru
Material
- CR
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.