SKINTOP® DIX-M
Insertul de etanșare multiplu din NBR (rezistent la ulei), FKM (rezistent la căldură) sau silicon (rezistent la substanțe chimice), permite trecerea mai multor cabluri printr-o singură presetupă.
Beneficii
- Pentru utilizare cu conectorii circulari EPIC® POWER M12L și M12K.
- Clasa de protecție IP 68 poate fi obținută cu condiția ca toate orificiile să fie ocupate de cabluri, iar cele nefolosite să fie închise cu dopuri de etanșare SKINTOP® DIX-DV.
- Există o varietate de versiuni disponibile, în funcție de numărul și diametrul cablurilor. Fabricate din cauciuc acrilonitril butadienic (NBR), cauciuc fluorurat (FKM) sau silicon (SI).
- În timpul instalării: -25 °C ÷ +80 °C
- Forma A cu execuție zimțată ușor de înșurubat chiar și în medii uleioase; forma B cu execuție netedă.
Domeniul de utilizare
- Pentru utilizare presetupe cu filet metric SKINTOP®/SKINTOP® CLICK.
- Pentru a fi utilizat în locul inelului de etanșare standard în presetupele SKINTOP®.
- Variantele FKM sunt rezistente la medii agresive, cum sunt bazele, acizi și solvenți și sunt, de asemenea, rezistente la ulei. Acestea sunt extrem de rezistente la căldură și pot fi utilizate la temperaturi extrem de ridicate (până la +200 °C).
- Variantele din silicon sunt rezistente la agenții de curățare și dezinfectanți standard ECOLAB și sunt rezistente chimic în multe cazuri. Acestea sunt conforme cu FDA 21 CFR 177.2600 și prin urmare, sunt adecvate pentru utilizarea în industria alimentară. Datorită culorii lor albastre se pot deosebi cu ușurință de produsele alimentare. Sunt de asemenea, extrem de flexibile la temperaturi scăzute, potrivite pentru utilizarea la temperaturi minime extreme (până la -50 °C).
Notă
- IP 68 poate fi realizat când toate găurile sunt ocupate de cabluri cu diametrele corecte sau folosind dopurile SKINTOP® DIX-DV
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Dop pentru presetupă
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000032
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Dop pentru presetupă
La cerere
- Forme speciale
Culoare
- NBR: Negru, RAL 9005
FKM: Verde, RAL 6011
Silikon: Albastru, RAL 5017
Material
- NBR, FKM, silicon
Clasa de protecție
- IP 54
- IP 68 (la închiderea optimă a tuturor orificiilor)
Gama de temperatură
- NBR: -40 °C până la +100 °C
FKM: -20 °C până la +200 °C
Silicon: -50 °C până la +200 °C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.