SKINTOP® SD-M
SKINTOP® SD-M, garnituri de etanșare pentru protecție împotriva prafului, pentru presetupe cu filet metric, neocupate cu cabluri
Beneficii
- Previne pătrunderea de praf și mizerie în carcasă
Domeniul de utilizare
- Acest capac de protecţie poate fi pus peste piesa de strîngere a presetupelor
- Protejare temporară
- Protejarea punctelor de conectare nefolosite
Notă
- Ușor de manevrat, fără demontare - împingeți cablul
- Livrarea se face la unitatea de ambalare, comanda minimă este de o unitate de ambalare
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Dop pentru presetupă
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000032
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Dop pentru presetupă
Culoare
- Negru
Material
- Spuma din PE
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.