SKINTOP® DIX-DV
SKINTOP® DIX-DV, dopuri pentru închiderea găurilor nefolosite din inserturile DIX
Beneficii
- Previne pătrunderea apei și a prafului în găurile neutilizate ale insertului multiplu SKINTOP® DIX-M
Domeniul de utilizare
- Pentru inserare în gaurile neocupate ale insertului multiplu SKINTOP® DIX-M, pentru a asigura clasa de protecție.
Notă
- Gradul de protecție IP 68 este asigurat dacă asamblarea este făcută corespunzător și în mod profesional.
- Livrarea se face la unitatea de ambalare, comanda minimă este de o unitate de ambalare
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Dop pentru presetupă
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000032
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Dop pentru presetupă
Culoare
- Natural
Material
- Poliamidă
Clasa de protecție
- IP 54
Gama de temperatură
- -30°C ÷ +100°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.