SKINMATIC® MH Set
SKINMATIC® MH Set, chei hexagonale profilate, la bucată, pentru montarea presetupelor metrice SKINTOP® de la M50 până la M110x2
Instrument pentru montarea presetupelor SKINTOP® cu dimensiuni de până la M110x2
- Nu este subiect al directivei RoHS
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Clasă-ID: EC002130
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Cheie de piulițe
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Clasă-ID: EC002130
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Cheie de piulițe
Beneficii
- Asamblare rapidă, sigură, fără risc de defect
- Suprafata de contact este prelucrata astfel incat previne alunecarea
Domeniul de utilizare
- Scule speciale destinate presetupelor SKINTOP® din bronz
Caracteristicile produsului
- Set de montaj realizat din oțel cromat
- Setul SKINMATIC® MH conţine trei chei :
- OK 16/20 mm (M12/M16)
- OK 24/29 mm (M20/M25)
- OK 36/45 mm (M32/M40)