SKINTOP® MS-M-XL
SKINTOP® MS-M-XL, presetupă cu filet metric din alamă nichelată, cu plajă de sigilare mare, destinată în special montării pe pereți groși
Cu omologare IP69! Securitate funcțională testată chiar și în cazul unui proces de curățare pretențios, efectuat cu utilaje și aparate de curățat cu presiune înaltă și apă caldă!
Beneficii
- Special pentru pereţi groşi
- Fiabilitate maximă
- Formă de strângere optimă
- Gamă de strângere mare, variabilă
Domeniul de utilizare
- Cu filet lung pentru aplicații care implică un perete gros
- În zonele în care stabilitatea mecanică şi chimică sunt critice
- Industria chimică
- Măsurări şi control tehnologic
- Fabricarea de maşini şi echipamente
Norm references / Approvals
- UL File Nr. E79903
Descrierea produsului
- Filet metric conform cu DIN EN 60423
- Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe
Atenție
- Pentru dimensiunile de instalare și momente de strângere consultați T21
Material
- Corp: alamă nichelată
Insert: poliamidă
Element de etanșare: CR (Cloropren)
Garnitură: NBR (Nitrile Butadiene Rubber)
Clasa de protecție
- IP 68 - 10 bar
IP 69
NEMA Type 1, 4x, 6, 12
Gama de temperatură
- Dinamic: -25 °C până la +100 °C
- Static: între -40 °C şi +100 °C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.