SKINTOP® ST-M
SKINTOP® ST-M, presetupă din poliamidă cu rezistență crescută la uleiuri, cu domeniu de sigilare extins, protejată la vibraţii, pentru platforme maritime
- Cu omologare IP69! Securitate funcțională testată chiar și în cazul unui proces de curățare pretențios, efectuat cu utilaje și aparate de curățat cu presiune înaltă și apă caldă!
- În cutia practică disponibilă în catalogul web
Beneficii
- Rezistență mare la uleiuri, pentru o siguranță maximă
- Protecție permanentă la vibrații
- Gamă de strângere mare, variabilă
- Formă de strângere optimă
- Diferite accesorii (ex. multiple inserturi de sigilare)
Domeniul de utilizare
- Utilizat în zone în care mai multe cabluri și conductori trebuie introduşi în carcase, cu cerințe de spațiu minime
- Fabricarea de maşini şi echipamente
- Fotovoltaic
- Tehnologii pentru automatizări
- Platforme off-shore, echipamente pentru nave
Norm references / Approvals
- UL File Nr. E79903
- GGVS: TÜ.EGG.020-95
Descrierea produsului
- Filet metric conform cu DIN EN 60423
- Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444
Notă
- SKINTOP® ST(R) M ISO - cu filet metric mai lung
- SKINTOP® ST(R) M ISO - versiunea cu filet metric mai lung nu are aprobare DNV
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe
Atenție
- Pentru dimensiunile de instalare și momente de strângere consultați T21
- De la mărimea M 40 x 1,5 până la M 63 x 1,5 cu O-ring
Culoare
- Gri argintiu (RAL 7001)
Gri deschis (RAL 7035)
Negru (RAL 9005) rezistent UV
Material
- Corp: poliamidă
Element de etanșare: CR
Teste
- GGVS: TÜ.EGG.020-95
Clasa de protecție
- IP 66
IP 68 - 5 bar
IP 69 - NEMA Type 1, 12
Gama de temperatură
- Static: între -40 °C şi +100 °C
- Dinamic: între -20 °C și +100 °C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.