SKINTOP® CLEAN

Pentru o fiabilitate maximă a procesului atunci când contează: acest presetupe pentru cabluri combină o emisie minimă de particule, protecție împotriva materialelor microbiene și o suprafață albă pentru detectarea rapidă a contaminării. Prin urmare, stabilește standarde în zonele sensibile - ideal pentru camere curate până la clasa ISO 1, camere uscate și industria alimentară și a băuturilor.

Industrie alimentarăRezistență chimică bunăGamă mare de strângereFără halogenProtecţie maximă la vibraţiiPreluare optimă a efortului de tracţiuneRezistent la temperatură

CEDNVECOLABFDA

Articol nr. Denumire articol / dimensiuniØ F mmMărimea cheii SW în mmLungimea filetului, D ( mm )Bucăţi / UA
53110020
M 12 x 1,54,5 - 615825
53110021
M 16 x 1,57,5 - 919825
53110022
M 20 x 1,58,5 - 1225925
53110023
M 25 x 1,511 - 17301010
53110024
M 32 x 1,513 - 21361010
53110025
M 40 x 1,515 - 28461010

Beneficii

  • Testat pentru emisii reduse de particule în conformitate cu EN ISO 14644 14 și, prin urmare, adecvat pentru utilizarea în camere curate până la clasa ISO 1 în conformitate cu EN ISO 14644 1. Acest lucru susține un nivel ridicat de fiabilitate a proceselor în medii sensibile.
  • Materialul este rezistent la dezvoltarea bacteriilor în conformitate cu DIN EN ISO 846, metoda C. Acest lucru protejează materialul împotriva degradării microbiene și susține conformitatea cu standardele de igienă în domeniile de aplicare exigente.
  • Culoarea albă permite detectarea rapidă a unei posibile contaminări. Acest lucru permite identificarea surselor de contaminare într-un stadiu incipient.
  • Foarte stabil la strângere și rapid de închis datorită filetului trapezoidal aplatizat, cu mai multe puncte de pornire.
  • Protecția permanentă împotriva vibrațiilor previne deschiderea piuliței capacului în caz de vibrații.

Domeniul de utilizare

  • Pentru etanșarea și blocarea cablului la introducerea într-o carcasă.
  • Domeniile tipice de aplicare sunt camerele curate, camerele de uscare sau industria alimentară și a băuturilor.

Descrierea produsului

  • Filet metric conform cu DIN EN 60423
  • Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe

Atenție

  • Pentru dimensiunile de instalare și momente de strângere consultați T21
  • De la dimensiunea M 32 x 1,5 cu O-ring

Culoare

  • Alb

Material

  • Corp: Poliamidă
    Etanșare: silicon

Clasa de protecție

  • IP 66
  • IP 68 - 5 bar

Gama de temperatură

  • -20°C la +100°C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.