SKINTOP® STR-M
SKINTOP® STR-M, presetupă metrică din poliamidă cu rezistență crescută la uleiuri, cu domeniu de sigilare extins şi insert de etanşare pentru cabluri cu diametre exterioare reduse
Cu omologare IP69! Securitate funcțională testată chiar și în cazul unui proces de curățare pretențios, efectuat cu utilaje și aparate de curățat cu presiune înaltă și apă caldă!
Beneficii
- Rezistență mare la uleiuri, pentru o siguranță maximă
- Protecție permanentă la vibrații
- Gamă de strângere mare, variabilă
- Formă de strângere optimă
- Diferite accesorii (ex. multiple inserturi de sigilare)
Domeniul de utilizare
- Cu insert de etanşare redus, pentru a etanşa cabluri cu diametru exterior mai mic.
Norm references / Approvals
- UL File Nr. E79903
- GGVS: TÜ.EGG.020-95
Descrierea produsului
- Filet metric conform cu DIN EN 60423
- Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444
Notă
- SKINTOP® ST(R) M ISO - cu filet metric mai lung
- SKINTOP® ST(R) M ISO - versiunea cu filet metric mai lung nu are aprobare DNV
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe
Atenție
- Pentru dimensiunile de instalare și momente de strângere consultați T21
- De la mărimea M 40 x 1,5 până la M 63 x 1,5 cu O-ring
Culoare
- Gri argintiu (RAL 7001)
Gri deschis (RAL 7035)
Negru (RAL 9005) rezistent UV
Material
- Corp: poliamidă
Element de etanșare: CR
Teste
- GGVS: TÜ.EGG.020-95
Clasa de protecție
- IP 66
IP 68 - 5 bar
IP 69 - NEMA Type 1, 12
Gama de temperatură
- Static: între -40 °C şi +100 °C
- Dinamic: între -20 °C și +100 °C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.