SKINTOP® BRUSH ADD-ON
SKINTOP® BRUSH ADD-ON, piuliță cu perie pentru punerea la masă a ecranului pe întreaga circumferinţă, cu pinteni de tăiere, uşor de montat sau demontat
- Sistem EMC inovator pentru presetupele de poliamid SKINTOP® ST(R)-M
- Prima piuliță din lume activa EMC, patentată!
Beneficii
- Contact optim al ecranului pe 360°, rezistenţă minimă
- Muchiile tăioase străpung stratul de vopsea al tabloului electric asigurând protecţie EMC optimă
- Dezasamblare uşoară
- Vizibil, contact cu ecranul pe suprafață mare
- Simplu și sigur
Domeniul de utilizare
- Pentru împământarea conformă CEM a liței de ecranare din cupru
- Contactul EMC prin găurile de prindere
- Confecționarea tablourilor electrice
- Sisteme de automatizare
- Utilaje de ridicat și sisteme de transport
Descrierea produsului
- Filet metric conform cu DIN EN 60423
- Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe
Atenție
- Pentru dimensiunile de instalare și momente de strângere consultați T21
- Se aplică cuplul pentru SKINTOP® ST-M
Material
- Corp: alamă nichelată
"Peria" EMC - alamă
Gama de temperatură
- între -70 °C și +200 °C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.