SKINTOP® MS-M BRUSH
SKINTOP® MS-M BRUSH, presetupă din alamă nichelată cu două inele de etanşare pentru diametrele mari, cu punere la masă a ecranului pe 360° pentru impedanţă de contact minimă şi montare uşoară
- NOU: acum disponibil și în mărimea M16x1,5
- SKINTOP® MS-M pentru dimensiuni de la 75 x 1.5 la 110 x 2, garnitura de etanşare este realizată din două inele pentru blocarea mecanică a cablurilor de dimensiuni mari
Beneficii
- Protecție EMC optimă datorită periei unice de 360°din alamă, care creează un contact cu impedanță redusă între împletitura de ecranare din cupru și conexiunea cu șurub.
- Protecția EMC fiabilă este garantată chiar și după demontare și reinstalare, deoarece împletitura de ecranare din cupru nu este deteriorată de peria din alamă.
- Instalare sigură, rapidă și simplă.
- Carcasa inovativă cu lamelă dublă, cu dimensiuni M 75 x 1,5 până la M 110 x 2 simplifică montajul și previne eforturile produse de cablurilor grele.
- Etanșarea maxim posibilă permite gradul de protecție IP 68 (10 bar) și IP 69.
Domeniul de utilizare
- Pentru introducerea conformă EMC a cablurilor ecranate din cupru.
- Pentru utilizare la sisteme de control, motoare și convertizoare de frecvență.
- Versiunea "XL" este potrivită în special pentru carcase cu pereți groși, datorită filetului său de conectare deosebit de lung.
- Potrivit pentru utilizare la exterior, cu respectarea intervalului de temperatură.
- Notă: Pentru carcasele vopsite, anodizate sau acoperite cu pulbere, utilizați contrapiulița SKINDICHT® SM-PE-M pentru egalizarea potențialului.
Norm references / Approvals
- UL File Nr. E79903
Descrierea produsului
- Filet metric conform cu DIN EN 60423
- Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444
Notă
- Piuliţele SKINDICHT® SM-PE-M asigură contact optim cu suprafeţele vopsite sau anodizate
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe
Atenție
- Pentru dimensiunile de instalare și momente de strângere consultați T21
Material
- Corp: alamă nichelată,
Perie EMC - alamă
Capac: alamă nichelată
Insert: poliamidă.
Element de etanşare: elastomer special
Garnitură: elastomer special
Clasa de protecție
- IP 68 - 10 bar (M12 - M110)
IP 69 (M12 - M63)
NEMA Type 1, 4x, 6, 12
Gama de temperatură
- Dinamic: -25 °C până la +100 °C
- Static: între -40 °C şi +100 °C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.