SKINDICHT® SM-PE-M
SKINDICHT® SM-PE-M, Piulițe cu pinteni de tăiere, pentru contact electric perfect prin tăierea stratului de vopsea, pentru presetupe cu punere la masă a ecranului
Beneficii
- Conectare cu impedanța minim posibilă a unei carcase acoperite, pentru protecția împotriva perturbațiilor electromagnetice și pentru egalizarea potențialului.
- Contactul se realizează atunci când piulița de blocare este strânsă, prin îndepărtarea vopselei de către muchiile tăietoare ale piuliței.
- Rezistă la temperaturi de până la +200 °C.
- Potrivit pentru toate presetupele folosite pentru împământare şi aplicaţii EMC
- Numerele articolelor care se termină cu "LF” reprezintă alternative de produse fără plumb cu caracteristici identice. Articolele "fără plumb” bu conțin plumb, care în prezent este încă permis până la patru procente în aliajele de cupru, dar care ar putea fi interzis în viitor, conform Directivei RoHS.
Domeniul de utilizare
- Pentru utilizare în interiorul carcaselor vopsite sau anodizate.
- Poate fi utilizat cu presetupele SKINTOP® și SKINDICHT® cu filet metric, pentru aplicații în care este necesară compatibilitatea electromagnetică (EMC).
- Conectivitate îmbunătățită datorită sloturilor multiple.
Descrierea produsului
- Filet metric conform cu DIN EN 60423
- Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000940
- ETIM 5.0 Descrierea clasei:: piuliţe pentru presetupe
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000940
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Contrapiuliță presetupe
Material
- Alamă nichelată
Gama de temperatură
- -60°C la +200°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.