SKINDICHT® SM-M INOX
SKINDICHT® SM-M INOX, contrapiuliță metrică din oțel inoxidabil pentru pereții subțiri ai carcasei cu găuri de burghiu
Contrapiuliță metrică din oțel inoxidabil
Domeniul de utilizare
- Utilizate acolo unde presetupele trebuie sa fie blocate, sau pentru carcasele cu pereți subțiri
Descrierea produsului
- Filet metric conform cu DIN EN 60423
- Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000940
- ETIM 5.0 Descrierea clasei:: piuliţe pentru presetupe
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000940
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Contrapiuliță presetupe
Material
- Oţel inox AISI 303
Gama de temperatură
- -60°C la +200°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.