SKINTOP® BS-SC-M METAL / SKINTOP® BSR-SC-M METAL
Presetupa din alamă cu spirală de protecție la îndoire, pentru utilizare la piese mobile ale utilajelor, protecție optimă EMC datorită arcului de contact cu conductivitate ridicată.
ÖLFLEX® Cablu de comandă fără halogen, HFFR, flexibil, clasificat CPR Cca
Beneficii
- Spirala de protecție previne îndoirea excesivă cat și deformarea cablului conectat.
- Construcția specială a spiralei din oțel inoxidabil permite un număr mare de cicluri de îndoire.
- Protecție EMC optimă datorită arcului de contact integrat, foarte conductiv și flexibil, care creează o impedanța mică între împletitura de ecranare din cupru și presetupe.
- Interval de strângere mare, variabil, pentru diferite diametre exterioare ale cablului.
- Etanșarea maxim posibilă prin garnitură inelară și inele de etanșare ce asigură gradul de protecție IP 68 (10 bar) și IP 69.
Domeniul de utilizare
- Pentru introducerea conformă EMC a cablurilor ecranate din cupru.
- În mod special pentru piesele mobile ale mașinilor.
- Rezistă la solicitări mecanice ridicate.
- Adecvat pentru utilizare la exterior.
Descrierea produsului
- Filet metric conform cu DIN EN 60423
- Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444
Notă
- Varianta "R” cu inserție de etanșare redusă pentru fixarea cablurilor cu diametru mic.
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe
Atenție
- Pentru dimensiunile de instalare și momente de strângere consultați T21
Material
- Corp: alamă nichelată
Insert: poliamidă
Element de etanșare: CR (Cloropren)
Garnitură: NBR (Nitrile Butadiene Rubber) - Arc spiralat din oțel inoxidabil
Clasa de protecție
- IP 68 - 10 bar
- IP 69
Gama de temperatură
- Dinamic: -25 °C până la +100 °C
- Instalare fixă: -30 ÷ +100 °C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.