SKINTOP® GMP-GL-M
SKINTOP® GMP-GL-M, Piulițe metrice din poliamidă ranforsată cu fibră de sticlă, pentru stabilitate şi rezistenţă mecanică maximă
Beneficii
- Ranforsat cu fibră de sticlă pentru stabilitate mecanică maximă
- Suportul de aşezare al cheii evită zgârierea carcasei
Norm references / Approvals
- UL File Nr. E79903
Descrierea produsului
- Filet metric conform cu DIN EN 60423
- Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444
Notă
- Aprobare UL doar dacă se folosește cu presetupele SKINTOP® din poliamidă cu aprobare UL
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000940
- ETIM 5.0 Descrierea clasei:: piuliţe pentru presetupe
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000940
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Contrapiuliță presetupe
La cerere
- Disponibilă şi versiunea fără guler (fără suprafaţă plana pentru instrumentele de montaj)
Culoare
- Gri argintiu (RAL 7001)
Gri deschis (RAL 7035)
Negru (RAL 9005) rezistent UV
Material
- Poliamidă ranforsată cu fibră de sticlă
Gama de temperatură
- Static: între -40 °C şi +100 °C
- Dinamic: între -20 °C și +100 °C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.