SKINTOP® GMP-HF-M
SKINTOP® GMP-HF-M, Piulițe fără halogen, cu întârziere mărită la propagarea flăcării şi autostingere, nu generează picături aprinse. Pentru clădiri publice.
Beneficii
- Fără halogen
- Propagare redusă a flăcării conform UL 94 V-0
- Auto-stingere, fără picurare
Domeniul de utilizare
- Aeroporturi
- Construcția tunelurilor
- Metrouri
- Clădiri publice
Descrierea produsului
- Filet metric conform cu DIN EN 60423
- Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444
Notă
- Proiectat pentru folosire cu SKINTOP® ST-HF-M
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000940
- ETIM 5.0 Descrierea clasei:: piuliţe pentru presetupe
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000940
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Contrapiuliță presetupe
Culoare
- Gri deschis (RAL 7035)
- RAL 9005 negru / rezistent UV
Material
- Poliamidă fără halogen conform UL 94 V0
Gama de temperatură
- Static: între -40 °C şi +100 °C
- Dinamic: între -20 °C și +100 °C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.