SKINTOP® CLICK-R
SKINTOP® CLICK-R, presetupă din plastic cu sistem CLICK pentru reducerea timpului de montaj, asamblare simplă, cu piesă de etanşare pentru cabluri cu diametre reduse
Cel mai inovativ sistem de sigilare al cablurilor din piaţă pentru o asamblare rapidă şi flexibilă. Împingi presetupa în gaură, roteşti piuliţa spre stânga, capacul spre dreapta şi gata. Rezultatul - cablu fixat, centrat, sigilat cu clasa de protecţie maximă, totul în câteva secunde
Beneficii
- Câteva părţi, piuliţa nu mai este necesară
- Salvați până la 70% din timp cu sistemul inovativ CLICK
- Asamblare simplă în orice poziţie
- Protecție la vibrații
- Nu necesită filet
Domeniul de utilizare
- Cu insert de etanşare redus, pentru a etanşa cabluri cu diametru exterior mai mic.
Norm references / Approvals
- UL File Nr. E79903
Inclus
- Inclus in pachet: piesa pentru dezasamblare
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe
Culoare
- Gri argintiu (RAL 7001)
Gri deschis (RAL 7035)
Negru (RAL 9005) rezistent UV
Material
- Corp: poliamidă specială
Etanșarea: elastomer special
Clasa de protecție
- IP 68 - 4 bar (M12)
IP 68 - 5 bar (M16 - M25)
IP 68 - 1 bar (M32)
Gama de temperatură
- Dinamic: între -20 °C și +100 °C
- Static: între -40 °C şi +100 °C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.