SKINTOP® CLICK L-BOXX
Să fii organizat este esențial! Utilizând cutia pentru presetupe SKINTOP® CLICK cu capac transparent, aveți la îndemână rapid și ușor presetupa necesară. Datorită robusteții și sistemului snap-in pentru cuplare cu alte casete, este ideală pentru lucrul în șantiere.
Beneficii
- Gruparea componentelor mici asigură organizarea optimă și previne amestecarea acestora.
- Carcasă fabricată din masă plastică de tip ABS, ușoară și rezistentă la impact mecanic.
- Sistemul inteligent snap-in permite conectarea, combinarea si deconectarea rapidă a casetei, economisind timp si energie in timpul transportului.
- Integrare ușoară în sistemele de echipamente ale vehiculelor unor numeroși producători.
- Capacul transparent permite o vedere de ansamblu perfectă chiar și atunci când este închis.
Domeniul de utilizare
- Pentru stocarea și transportul protejat al presetupelor SKINTOP® CLICK ( de la M12 la M32).
- În special pentru lucrări executate în șantier.
Caracteristicile produsului
- Două sisteme de închidere robuste asigură închiderea sigură.
- Caseta poate fi reîncărcată cu unități standard de ambalare.
- Inclusiv instrucțiuni de montare și unelte de demontare.
Inclus
- SKINTOP® CLICK M12 / 25 bucăți
SKINTOP® CLICK M16 / 50 bucăți
SKINTOP® CLICK M20 / 25 bucăți
SKINTOP® CLICK M25 / 25 bucăți
SKINTOP® CLICK M32 / 5 bucăți - Inclus in pachet: piesa pentru dezasamblare
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe
Culoare
- Gri argintiu (RAL 7001)
Gri deschis (RAL 7035)
Negru (RAL 9005)
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.