SKINTOP® CLICK
SKINTOP® CLICK, presetupă din plastic cu sistem CLICK pentru reducerea timpului de montaj, nu necesită filetarea găurii
- Cel mai inovativ sistem de sigilare al cablurilor din piaţă pentru o asamblare rapidă şi flexibilă. Împingi presetupa în gaură, roteşti piuliţa spre stânga, capacul spre dreapta şi gata. Rezultatul - cablu fixat, centrat, sigilat cu clasa de protecţie maximă, totul în câteva secunde
- În cutia practică disponibilă în catalogul web
Beneficii
- Câteva părţi, piuliţa nu mai este necesară
- Salvați până la 70% din timp cu sistemul inovativ CLICK
- Asamblare simplă în orice poziţie
- Protecție la vibrații
- Nu necesită filet
Domeniul de utilizare
- Tehnologii pentru automatizări
- Aplicaţii fotovoltaice
- Confecționarea tablourilor electrice
- Aplicaţii electrice de măsurare şi control
- Echipamente de aer condiţionat
Norm references / Approvals
- UL File Nr. E79903
Inclus
- Inclus in pachet: piesa pentru dezasamblare
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe
Culoare
- Gri argintiu (RAL 7001)
Gri deschis (RAL 7035)
Negru (RAL 9005) rezistent UV
Material
- Corp: poliamidă specială
Etanșarea: elastomer special
Clasa de protecție
- IP 68 - 4 bar (M12)
IP 68 - 5 bar (M16 - M25)
IP 68 - 1 bar (M32)
Gama de temperatură
- Dinamic: între -20 °C și +100 °C
- Static: între -40 °C şi +100 °C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.