SKINTOP® MS-M ATEX
SKINTOP® MS-M ATEX, presetupă din alamă nichelată, agrementată pentru mediu EX, cu rezistenţă sporită la impact la temperaturi scăzute
Beneficii
- Rezistentă la impact și temperaturi scăzute
- Fixare puternică
- Gamă de strângere mare, variabilă
- Fiabilitate maximă
Domeniul de utilizare
- Aparate, mașini și instalații cu grad de siguranță ridicat conform protecției la aprindere tip "e”, protecție împotriva exploziilor cauzate de pulberi, datorită carcasei "t”
- Grupa II / Categoria 2G+1D
- Pentru aplicaţii în industria navală și offshore
- Industria chimică și petrochimică
Caracteristicile produsului
- SKINTOP® MS-M-XL ATEX este similar cu SKINTOP® MS-M ATEX, dar are filetul mai lung pentru pereţi groşi
Norm references / Approvals
- UL File Nr. E79903
- M 63 plus fără omologare UL
Descrierea produsului
- Filet metric conform cu DIN EN 60423
- Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe
Atenție
- Vezi broşura cu instrucțiuni pentru dimensiunile de instalare și cuplu
Certificări
- CE 0637 Ex II 2G
Ex eb IIC Ex II 1D
Ex ta IIIC
IECEx IBE 13.0026X
Material
- Corp: alamă nichelată
Insert: poliamidă
Element de etanșare: CR (Cloropren)
Garnitură: NBR (Nitrile Butadiene Rubber)
Teste
- DIN EN 60079-0
DIN EN 60079-7
DIN EN 60079-31
Clasa de protecție
- IP 68 - 10 bar
IP 66
NEMA Type 1, 4x, 6, 12
Gama de temperatură
- -30°C ÷ +90°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.