SKINTOP® MS-M ATEX BRUSH
SKINTOP® MS-M ATEX BRUSH, presetupă din alamă nichelată, agrementată pentru mediul EX, cu ecran tip perie, contact cu ecranul pe 360°, rezistentă la impact la rece, destinată industriei chimice
NOU: acum disponibil și în mărimea M16x1,5
Beneficii
- Protecție EMC optimă datorită periei unice de 360°din alamă, care creează un contact cu impedanță redusă între împletitura de ecranare din cupru și conexiunea cu șurub.
- Protecția EMC fiabilă este garantată chiar și după demontare și reinstalare, deoarece împletitura de ecranare din cupru nu este deteriorată de peria din alamă.
- Omologare pentru atmosfere potențial explozive în conformitate cu Directiva ATEX 2014/34/UE.
- Instalare sigură, rapidă și simplă.
- Clasă de protecție IP 65 datorită etanșării fiabile a carcasei.
Domeniul de utilizare
- Pentru introducerea conformă EMC a cablurilor ecranate din cupru.
- Pentru utilizare pe dispozitive, mașini și sisteme cu tipul de protecție "siguranță sporită" ("e").
- Pentru utilizare pe aparate, mașini și sisteme cu tipul de protecție "protecție prin carcasă" ("t").
- Pentru grupa de dispozitive II, categoria 2G și 1D.
- În special în zonele cu pericol de explozie din industria chimică și petrochimică.
Descrierea produsului
- Filet metric conform cu DIN EN 60423
- Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444
Notă
- SKINDICHT® SHVE-M 20 x 1.5 ATEX proiectat cu manşon EMC pentru gama de cabluri ecranate subţiri
- SKINDICHT® SHVE-M 20x1,5 ATEX nu este certificat IECex
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe
Atenție
- Vezi broşura cu instrucțiuni pentru dimensiunile de instalare și cuplu
Certificări
- CE 0637 Ex II 2G
Ex eb IIC Ex II 1D
Ex ta IIIC
IECEx IBE 13.0026X
Material
- SKINTOP® MS-M ATEX BRUSH
Corp: alamă nichelată
Insert: poliamid special
EMV-Peria: alamă
Etanşarea: elastomer special
O-Ring: elastomer special
SKINDICHT® SHVE-M ATEX
Corp: alamă nichelată
Manşonul de împământare: alamă
Etanşarea: elastomer special
O-Ring: elastomer special
Teste
- DIN EN 60079-0
DIN EN 60079-7
DIN EN 60079-31
Clasa de protecție
- IP 68 - 10 bar
Gama de temperatură
- SKINTOP® MS-M ATEX BRUSH
-30°C la +90°C
SKINDICHT® SHVE-M ATEX
-20°C la +80°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.