ÖLFLEX® PLUG cablu prelungitor galben 540 P

Cablu prelungitor cu stecher drept şi priză cu contact de pamânt

ÖLFLEX® PLUG Cablu galben de alimentare de securitate 540 P , cu trei conductori, cu manta din PUR, IP44, cu ştecher drept şi priză

CE EAC Fire

Articol nr. Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm² Diametru exterior [mm] Lungime (m) Index Cupru kg/1.000 bucați
73222337 3 G 1.5 8.9 5 215
73222322 3 G 1.5 8.9 10 430
73222375 3 G 1.5 8.9 15 645
73222323 3 G 1.5 8.9 25 1075
73222324 3 G 1.5 8.9 50 2150
73222385 3 G 2.5 10.6 5 360
73222325 3 G 2.5 10.6 10 720
73222386 3 G 2.5 10.6 15 1080
73222326 3 G 2.5 10.6 25 1800
73222327 3 G 2.5 10.6 50 3600

Domeniul de utilizare

  • Inginerie mecanică
  • Industria construcțiilor
  • Utilaje agricole
  • În interioare umede sau exterior

Caracteristicile produsului

  • Alte dimensiuni, lungimi, conectori, design sau variante particularizate sunt disponibile la cerere

Descrierea produsului

  • Ștecher turnat, cu impămantare, dreapt, cu capac de cauciuc, (16 A, 250 V, cauciuc solid, negru) conf. DIN 49440/441,IP 45
  • Priză turnată, cu impămantare, dreaptă, cu capac de cauciuc, (16 A, 250 V, cauciuc solid, negru) conf. DIN 49440/441,IP 44

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001576
  • Descrierea conform clasei ETIM 5.0: Cablu de alimentare

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001576
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cablu de alimentare

Tensiune nominală

  • U0: 250 V AC

  • Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranţa) sunt disponibile la cerere
  • * Produs de partenerii Lapp
  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.