e-Shop

ÖLFLEX® PLUG CEE Conexiune/ cu ştecher trifazat şi capăt liber, fără schimbare de faze

H07RN-F, cablu de conectare sau cablu prelungitor pentru curent trifazat

ÖLFLEX® PLUG CEE cablu de conectare și cablu prelungitor fără convertizor de fază, <HAR> H07RN-F, cu ștecher/bucșă pentru curent trifazic/5 poli CEE, prelungire sau demantelare unilaterală

Anterior: ÖLFLEX PLUG CEE (400 V) cablu de conectare / extensie

CEFire

Articol nr. AmperajNumărul de conductori şi secţiunea acestora mm²Diametru exterior [mm]Lungime (m)Index Cupru kg/1.000 bucați
ÖLFLEX® PLUG CEE cablu de conexiune
71222231
165 G 1.511.2 - 14.42,5180
71222239
165 G 1.511.2 - 14.45360
71222232
165 G 2.513.3 - 172,5300
71222240
165 G 2.513.3 - 175600
71222241
325 G 2.513.3 - 175600
71222234
325 G 4.015.6 - 19.92,5480
71222242
325 G 4.015.6 - 19.95960
71222243
325 G 6.017.5 - 22.251440
71222295
165 G 2.513.3 - 17101200
71222296
165 G 2.513.3 - 17253000
71222304
325 G 6.017.5 - 22.2102880

Domeniul de utilizare

  • Pentru conectarea la orice consumator trifazat
  • Maşini şi dispozitive pe şantiere
  • Conform EN 50565-2: încăperi uscate sau umede sau în exterior

Caracteristicile produsului

  • Disponibil și în varianta cu schimbarea fazelor (se poate schimba sensul motorului)
  • Alte dimensiuni, lungimi, conectori, design sau variante particularizate sunt disponibile la cerere

Normă de referință / aprobări

  • Cablu tip <HAR> H07RN-F certificare conform EN 50525-2-21

Descrierea produsului

  • Ștecher CEE cu 5 pini, 400 V, roşie, conform VDE 0623/EN 60309-2, protejat la apă IP 44, 6 o'clock
  • 80 mm dezizolat, cu manşoane izolante
  • de la 10 mm²: dezizolat 100 mm, cu pini terminali montaţi
  • Priză CEE cu 5 pini, 400 V, roşie, conform VDE 0623/EN 60309-2, protecţie la stropire IP 44, 6 o'clock

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001576
  • Descrierea conform clasei ETIM 5.0: Cablu de alimentare

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001576
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cablu de alimentare

Codul de identificare al conductorilor

  • Conform cu VDE 0293-308 (tabel T9)

Construcția conductorilor

  • Liţe fine conform VDE 0295 clasa 5/ IEC 60228 clasa 5

Tensiune nominală

  • U0/U = 200/346 până la 240/415

Tensiunea de test

  • 2500 V

Gama de temperatură

  • Utilizare flexibilă: -25°C ÷ +60°C

  • Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranţa) sunt disponibile la cerere
  • * Produs de partenerii Lapp
  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
  • Vă rugam țineți cont de informațiile de siguranță din DIN VDE 0620-1, pentru iesirile de prize și fișe pentru uz casnic și scopuri similare - Partea 1: cerințe generale, Anexa E: "Instalarea se face numai de catre persoane calificate și autorizate!"