ÖLFLEX® SERVO Extended Line, conform Bosch Rexroth/Indramat (PUR)
Ansambluri de servo-cabluri conform INDRAMAT®, preasamblate și testate
Beneficii
- Confecţionate regional, disponibile în întreaga lume
- Calitatea standardelor Lapp
Domeniul de utilizare
- Special pentru constructorii de maşini unelte
- Pentru distanțe de deplasare de până la 10m.
- Pentru aplicații cu parametrii dinamici ridicaţi
- Pentru linii de asamblare si linii producatoare de masini
- Aplicatii lant portcablu
Caracteristicile produsului
- Cablu servo nou, cu izolație exterioară de poliuretan, fără halogeni, ecranat
- Concept inovator pentru conectori
- Gama Core Line pentru aplicaţii lanţ port cablu pentru sarcini mici
Notă
- Vă rugăm verificați ghidul de asamblare a cablurilor în lanțul portcablu
- Lungimea maximă a cablului trebuie sa fie conform producătorului de servo drive
- Datele tehnice corespund cablurilor utilizate
Descrierea produsului
- Alte variante de lungimi sunt disponibile la cerere
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Cablu de forţă şi comandă
Codul de identificare al conductorilor
- Variante de conductori:colorate cu marcaj albMaro cu marcaj alb: V / L2Negru cu marcaj alb: U/L1/C/L +Gri cu marcaj alb: W/L3/D/L-GN/
- Gri cu marcaj alb: W/L3/D/LGN/GE Conductor de împământare verde-galben: WS; SW
Construcția conductorilor
- Liţe fine conform VDE 0295 clasa 5/ IEC 60228 clasa 5
Raza minimă de îndoire
- Aplicatii flexibile: 7,5 x diametrul cablului
- Instalații fixe: 4 x diametrul conductorului
Tensiune nominală
- Conductorii de forță și comandă: IEC U0/U: 600/1000 V
- UL & CSA: 1000 V
Tensiunea de test
- Conductor/conductor 4 kV
- Conductor / ecran : 4 kV
Conductor de protecție
- G = cu conductor de protecție verde-galben
Gama de temperatură
- Flexibil: -40°C ÷ +90°C (UL/CSA: +80°C)
- Instalare fixă: -50°C ÷ +90°C (UL/CSA: +80°C)
Cicluri de îndoire succesive
- 5 milioane de cicluri
- Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranţa) sunt disponibile la cerere
- Descrierile Indramat (IKG, IKS, INK, INS, RKL and RKG) sunt mărci inregistrate ale Bosch Rexroth AG şi sunt folosite doar pentru scop de comparare.
- Numărul articolului se referă la produs LAPP original
- Alt design sau lungime sunt disponibile la cerere
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
- Pentru alte dimensiuni: https://servoconfigurator.lappgroup.com/