EPIC® POWER LS1 D6 scurt

Conectori circulari pentru servomotoare și surse de alimentare

EPIC® LS1 Conector scurt pentru alimentare, cu piuliță de fixare

Lungimi reduse ale cablurilor ce sunt ușor de instalat

Certificări multiple Impermeabil Interferenţa semnalelor Presetupa SKINTOP® integrată Robust Cerinţa de spaţiu Preluare optimă a efortului de tracţiune Timpul de asamblare Rezistenţa mecanică Protecţie maximă la vibraţii Rezistent la coroziune Rezistență chimică bună Energia vântului În părţi mecanice în mişcare, conexiuni în instalaţii industriale

VDE cRUus EAC

Articol nr. Descriere articol Contacte incluse Domeniul de sigilare min Domeniul de sigilare max Domeniul de înclemare în mm Configurația pinilor Bucăţi / UA
Tip LS1 D6 scurt, montaj pe cablu, 8 pini, pentru contacte mamă
73000028
LS1 D6 6 8,5 11 8,5 - 11 5+PE 5
73000030
LS1 D6 - 8,5 11 8,5 - 11 5+PE 20
73000029
LS1 D6 6 10,5 15,5 10,5 - 15,5 5+PE 5
73000031
LS1 D6 - 10,5 15,5 10,5 - 15,5 5+PE 20
76123100
LS1 D6 6 7,5 15,5 7,5 - 15,5 5+PE 5
76123610
LS1 D6 - 7,5 15,5 7,5 - 15,5 5+PE 20
Tip LS1 D6 scurt, montaj pe cablu, 6 pini, pentru contacte mamă
73000024
LS1 D6 8 8,5 11 8,5 - 11 3+PE+4 5
73000026
LS1 D6 - 8,5 11 8,5 - 11 3+PE+4 20
73000025
LS1 D6 8 10,5 15,5 10,5 - 15,5 3+PE+4 5
73000027
LS1 D6 - 10,5 15,5 10,5 - 15,5 3+PE+4 20
76124100
LS1 D6 8 7,5 15,5 7,5 - 15,5 3+PE+4 5
76124610
LS1 D6 - 7,5 15,5 7,5 - 15,5 3+PE+4 20

Beneficii

  • Permite transferul unei puteri mai mari, într-un gabarit minimizat, Soluția optimă pentru motoare electrice
  • Model optimizat EMC
  • Utilizare sigură în medii exterioare prin clasa de protecție ridicată

Domeniul de utilizare

  • Procese tehnologice
  • Servo mecanisme şi aplicaţii servo

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002635
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector circular (conector industrial)

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002635
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conectori circulari (conectori industriali)

Tensiunea nominală (V)

  • 630 V (contacte de 2 mm)
  • 250 V (contacte de 1 mm)

Tensiunea nominală de impuls

  • 6 kV (contacte de 2 mm )
  • 4 kV (contacte de 1 mm)

Curent nominal (A)

  • 26A/3+PE+4, 25A/5+PE (contacte de 2 mm)
  • 7 A (contacte de 1 mm)

Grad de poluare

  • 3

Rezistența de contact

  • < 4 mOhm

Contacte

  • Alamă placată cu aur

Numărul contactelor

  • 3+PE+4(2mm/1mm)
  • 5+PE(2mm)

Metoda de fixare

  • Pentru sertizare: 0.5 - 4.0 mm² (contacte de 2 mm)
  • Pin sertizabil: 0.14 - 1.0 mm² (contacte de 1 mm)

Material

  • Carcasă: aliaj de zinc turnat sub presiune sau alamă, nichelate
    Insert: PA, Etanșare: FPM

Clasa de protecție

  • IP68 (10h/1m)

Cicluri de operare mecanică

  • 500

Testat VDE

  • Controlul producției certificat: VDE-REG. nr. B25

Gama de temperatură

  • -25°C până la +125°C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.