- Lapp Romania
- Produse
- Catalogul
- EPIC® Conectori industriali
- Conectori rectangulari
- Inserturi de sertizare și locator EPIC®
Inserturi de sertizare și locator EPIC®
EPIC® Contacte și scule adecvate pentru o conexiune durabilă. Contacte ştanţate pentru sertizare manuală sau pentru sertizare automată.
- EPIC® TOOL DIE H-D 1.6, H-BE 2.5, MC 2.5, MH 4.0
- Marcaj colorat
- EPIC® TOOL DIE MC 3.6 prelucrat
- TOOL DIE MC 3.6mm machined 16mm²
- EPIC® MH unelte pentru contacte de 4.0 mm
- TOOL DIE MC 6.0mm
- EPIC® TOOL DIE MH 8.0mm
- EPIC® TOOL LOC H-D 1.6, H-BE 2.5, MC 2.5
- Marcaj colorat
- EPIC® TOOL LOC MC 3.6 prelucrat
- EPIC® TOOL DIE Koax