EPIC® TOOL DIE Koax
Inserturi de sertizare pentru contacte EPIC®
Insert de sertizare pentru sertizarea sigură a contactelor EPIC® pentru un transfer sigur de curent și o durată de viață lungă
Articol nr. | Descriere articol | Versiune | Notă | Bucăţi / UA | |
---|---|---|---|---|---|
11147130
| Bacuri de sertizare | Pentru clește de sertizat 11147000, 11147001 | Pentru contacte coaxiale 11214200, 11219200 | 1 |
Domeniul de utilizare
- Ateliere de producție cabluri premufate
- Patchcord Industrial Ethernet, RJ45 pe RJ45, drept, izolație PUR, cat.5 cu 2 perechi
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Sculă de sertizat papuci de cablu, pini sau conectori de ecran
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000168
- ETIM 6.0 Descriere clasa: Sculă de sertizare papuci de cablu, pini terminali și conectori de ecran
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.