Capac de protecție EPIC® ULTRA pentru carcasă H-B
Capacul de protecție din termoplastic este adecvat pentru utilizarea cu carcase H-B 6, H-B 10, H-B 16, H-BA 24 și H-B 32.
Caracteristicile produsului
- Capace de protecție pentru carcasele EPIC® ULTRA
- Fără reținerea cablului
- Capace de protecție fabricate din materiale aprobate de FDA
- Capace de protecție pentru carcase cu montare pe cablu, cu leviere din oțel inoxidabil sau bolţuri
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002314
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: capac pentru conectori industriali
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC002314
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: capac pentru conectori industriali
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.